Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso a viscosità molto elevata con lubrificanti solidi

Foto LGEV 2
SKF LGEV 2 è un grasso a base di olio minerale e sapone al litio-calcio. Il suo alto contenuto di bisolfuro di molibdeno e grafite, insieme a un olio ad altissima viscosità, garantisce un'eccezionale protezione nelle condizioni più estreme, con carichi elevati, rotazioni lente e forti vibrazioni.
  • Estremamente adatto per la lubrificazione di cuscinetti orientabili a rulli di grosse dimensioni, soggetti a carichi elevati e rotazioni lente, una situazione in cui è probabile che si verifichino microslittamenti.
  • Estremamente stabile dal punto di vista meccanico, garantisce una buona resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione

Applicazioni tipiche:

  • Cuscinetti dei perni di articolazione su tamburi rotanti
  • Rulli di supporto e di spinta su fornaci rotanti e asciugatoi
  • Escavatori a tazza gommati
  • Ralle di orientamento
  • Mulini a cilindri ad alta pressione
  • Frantoi
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
tubetto da 35 gLGEV 2/0.035
cartuccia da 420 mlLGEV 2/0.4
Barattolo da 5 kgLGEV 2/5
secchiello da 18 kgLGEV 2/18
fusto da 50 kgLGEV 2/50
fusto da 180 kgLGEV 2/180
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGEV2/MR 380
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGEV 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGEV 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KPF2K-10
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio/calcio
ColoreNero
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioDa -10 a +120°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
1.020
58
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
325 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 72 ore a 100 °C, 10-1 mm
Test V2F
+50 max.
‘M’
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–0*
0–0*
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-5
Corrosione rame 
DIN 51 811
1 max 100 °C
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,2 max.
3.000 min.
* Valore tipico
SKF logo