Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Oli per ingranaggi del settore alimentare

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare

Lubrificanti SKF Food Grade approvati per il settore alimentare LFFG 220 e LFFG 320

Gli oli sintetici per ingranaggi LFFG 220 ed LFFG 320 della SKF sono prodotti idonei per la lubrificazione di macchinari utilizzati nel settore alimentare.

  • Eccellenti proprietà EP
  • Elevato indice di viscosità, con conseguente minima variazione della viscosità in funzione dei cambiamenti di temperatura
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Approvato NSF H1, certificato per preparazioni Halal e Kosher

Applicazioni

  • Riduttori chiusi
  • Imballaggio 
  • Trasportatori
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativi
Tanica da 22 litriLFFG 220/22LFFG 320/22
Fusto da 205 litriLFFG 220/205LFFG 320/205
Dati tecnici
AppellativoLFFG 220/(formato confezione)LFFG 320/(formato confezione)
AspettoGiallo chiaroGiallo chiaro
Temperature di esercizioda -40 °C a +140 °C
(da -40 °F a +284 °F)
da -35 °C a +140 °C
(da -31 °F a +284 °F)
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)Sintetico (PAO)
Viscosità dell'olio base ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Densità ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Punto di infiammabilità DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Punto di scorrimento ISO 3016-48 °C-45 °C
Prova di carico con procedura FZG A/8.3/90 secondo DIN 51354-2 Failure Load Stage>12>12
Indice di viscosità DIN ISO 2909143147
Durata di stoccaggio2 anni2 anni
Nr. di registrazione NSF149597149598
Certificato per preparazioni Kosher
Certificato per preparazioni Halal
SKF logo