Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Grasso industriale generico e automobilistico NLGI 3

Grasso industriale generico e per cuscinetti automobilistici SKF LGMT 3
SKF LGMT 3 è un grasso a base di olio minerale, addensato con sapone di litio. Questo grasso generico di alta qualità è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e automobilistiche che richiedono l'impiego di un grasso solido.
  • Eccellenti proprietà antiruggine
  • Elevata stabilità all'ossidazione entro la gamma di temperature di utilizzo consigliate

Applicazioni tipiche:

  • Cuscinetti con misura dell'albero > 100 mm
  • Rotazione dell’anello esterno del cuscinetto
  • Applicazioni su albero verticale
  • Temperature ambientali continuamente elevate >35 °C
  • Alberi di eliche
  • Attrezzature agricole
  • Cuscinetti di ruote per auto, camion e rimorchi
  • Grandi motori elettrici
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGMT 3/0,4
Barattolo da 0,5 kgLGMT 3/0,5
Barattolo da 1 kgLGMT 3/1
Barattolo da 5 kgLGMT 3/5
secchiello da 18 kgLGMT 3/18
fusto da 50 kgLGMT 3/50
fusto da 180 kgLGMT 3/180
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGMT 3/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGMT 3/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGMT 3/(confezioni)
Codice DIN 51825K3K-30
Classe di consistenza NLGI3
AddensanteLitio
ColoreAmbra
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda –30 a +120 °C
(da –20 a +250 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
125
12
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
220-250
280 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm
Test V2F
295 max.
'M'
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
0–0
0–0
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C2 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-3
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato
Corrosione rame 
DIN 51 8112 max. a 130 °C
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore1 000 min. a 130 °C
SKF logo