Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso industriale generico e automobilistico NLGI 2

Grasso industriale generico e per cuscinetti automobilistici SKF LGMT 2
SKF LGMT 2 è un grasso a base di olio minerale, addensato con sapone al litio, con ottima stabilità termica entro la sua gamma di temperature di esercizio. Questo grasso generico di alta qualità è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e automobilistiche.
  • Eccellente stabilità all'ossidazione
  • Buona stabilità meccanica
  • Eccellenti proprietà di resistenza all'acqua e antiruggine

Applicazioni tipiche:

  • Attrezzature agricole
  • Cuscinetti delle ruote per il settore automobilistico
  • Trasportatori
  • Piccoli motori elettrici
  • Ventole industriali
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
tubetto da 35 gLGMT 2/0,035
tubetto da 200 gLGMT 2/0,2
cartuccia da 420 mlLGMT 2/0,4
Barattolo da 1 kgLGMT 2/1
Barattolo da 5 kgLGMT 2/5
secchiello da 18 kgLGMT 2/18
fusto da 50 kgLGMT 2/50
fusto da 180 kgLGMT 2/180
Dati tecnici
AppellativoLGMT 2/(confezioni)
Codice DIN 51825K2K-30
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio
ColoreRosso marrone
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda -30 a +120 °C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosità dell'olio di base

40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
110
11
Penetrazione DIN ISO 2137: 
dopo 60 cicli, 10–¹ mm
100.000 cicli, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10–¹ mm
Test V2F
+50 max.
‘M’
Protezione contro la corrosione 
Emcor:– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–0
0–1*
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1–6
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato
Corrosione rame 
DIN 51 811
2 max. a 110 °C
* Valore tipico
SKF logo