Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Grasso per giunti a denti e a griglia

Grasso SKF LMCG 1 per giunti a denti e a griglia
LMCG 1 è un grasso a base di olio minerale con addensante al polietilene, che adotta anche la tecnologia di addensamento al litio complesso. La formulazione del grasso è stata sviluppata per conferire resistenza a forze centrifughe e coppie elevate nelle applicazioni con giunti
(flessibili) a denti e a griglia, anche in presenza di carichi per urto, disallineamento e vibrazioni. A velocità elevate non si verificano perdite e il grasso risulta stabile in termini di consistenza. Le speciali formulazioni degli additivi lo rendono idoneo ad applicazioni con carichi pesanti, coppie elevate, ambienti umidi e una vasta gamma di regimi di velocità e temperature.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Eccellente resistenza alla separazione dell'olio.
  • Forti accelerazioni e velocità di esercizio elevate.
  • Eccellente lubrificazione in presenza di coppie elevate.
  • Elevato livello di protezione contro la corrosione.
  • Superiore ai requisiti AGMA Type CG-1 e AGMA Type CG-2.
  • Elevata protezione contro l'usura dei giunti.
  • Eccellente stabilità all'ossidazione.
  • Grazie alla bassa tendenza allo spurgo dell'olio, è adatto ai sistemi di lubrificazione centralizzata.

Applicazioni tipiche:
  • Giunti a griglia.
  • Giunti a denti.
  • Giunti a denti e a griglia flessibili per impieghi gravosi.
  • Giunti a denti e a griglia con bassi costi di manutenzione e lunga durata.

Settori tipici:
  • Industria pesante (mineraria e lavorazione dei prodotti minerari, cementiera, siderurgica, cartaria).
  • Settore navale.
  • Macchinari per usi generici (petrolchimico, centrali elettriche, ecc.).
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
tubetto da 35 gLMCG 1/0,035
cartuccia da 420 mlLMCG 1/0,4
Barattolo da 2 kgLMCG 1/2
secchiello da 18 kgLMCG 1/18
fusto da 50 kgLMCG 1/50
Dati tecnici
AppellativoLMCG 1/(formato confezione)
Codice DIN 51825GOG1G-0
Classe di consistenza NLGI1
AddensantePolietilene
ColoreMarrone
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda 0 a 120°C
Punto di goccia DIN ISO 2176210°C
Viscosità dell'olio base
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Indice di penetrazione DIN ISO 2137
60 colpi, 10–1 mm

310-340
Protezione dalla corrosione
SKF Emcor:
– Standard ISO 11007
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
2-2
Corrosione rame ASTM D4048
24 ore a 100 °C

1b
Prestazioni EP
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N

0,5 max.
3.200*
Metodo Koppers ASTM D4425
K36, 24 ore

<24%
Densità approssimativa
a 20 °C, IPPM-CS/03

0,94
* Valore tipico
SKF logo