Grasso per carichi elevati e pressioni estreme

SKF LGEP 2 è un grasso a base di olio minerale addensato con sapone al litio, con additivi per pressioni estreme. Questo grasso assicura una buona lubrificazione in applicazioni generali soggette a condizioni e vibrazioni impegnative.
- Eccellente stabilità meccanica
- Eccellenti proprietà antiruggine
- Eccellenti prestazioni EP
Applicazioni tipiche:
- Macchine per la produzione della carta
- Frantoi a mascella
- Motori di trazione per veicoli ferroviari
- Chiuse delle dighe
- Cuscinetti per cilindri di lavoro dell'industria siderurgica
- Macchinari pesanti, vibrovagli
- Ruote di gru, carrucole
- Ralle di orientamento
Confezioni disponibili | |
Confezioni | Appellativo |
cartuccia da 420 ml | LGEP 2/0,4 |
Barattolo da 1 kg | LGEP 2/1 |
Barattolo da 5 kg | LGEP 2/5 |
secchiello da 18 kg | LGEP 2/18 |
fusto da 50 kg | LGEP 2/50 |
fusto da 180 kg | LGEP 2/180 |
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria) | LGEP 2/MR380B |
Serie TLMR 201 380 ml per rabbocco | LGEP 2/MR380 |
Dati tecnici | ||
Appellativo | LGEP 2/(formato confezione) | |
Codice DIN 51825 | KP2G-20 | |
Classe di consistenza NLGI | 2 | |
Tipo di sapone | Litio | |
Colore | Marrone chiaro | |
Tipo di olio di base | Minerale | |
Temperature di esercizio | da –20 a +110 °C |
|
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Viscosità olio base: | ||
40°C, mm²/s 100°C, mm²/s | 200 16 |
|
Penetrazione DIN ISO 2137: | ||
dopo 60 cicli, 10–1 mm 100.000 cicli, 10–1 mm | 265–295 +50 max. (325 max.) |
|
Stabilità meccanica: | ||
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10–1 mm Test V2F | +50 max. 'M' |
|
Protezione dalla corrosione: | ||
Emcor: | – Standard ISO 11007 – test di resistenza al dilavamento – test con acqua salata (100% acqua di mare) | 0–0 0–0 1–1* |
Resistenza all'acqua | ||
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C | 1 max. | |
Separazione dell'olio | ||
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, % | 2–5 | |
Capacità di lubrificazione | ||
R2F, esecuzione del test B a 120 °C | Superato | |
Corrosione rame | ||
DIN 51 811, 110 °C | 2 max. | |
Prestazioni EP | ||
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N | 1,4 max 2.800 min. |
|
Ruggine da contatto | ||
ASTM D4170 (mg) | 5,7* | |
* Valore tipico |