Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso per carichi elevati, pressioni estreme e ampia gamma di temperature

Grasso per cuscinetti SKF LGWA 2 per carichi elevati, pressioni estreme e ampia gamma di temperature
SKF LGWA 2 è un grasso al litio complesso a base di olio minerale di alta qualità, adatto a pressioni estreme (EP). LGWA 2 è consigliato per applicazioni generiche industriali e automobilistiche, quando i carichi o le temperature superano quelle indicate per i grassi per uso generico.
  • Ottima lubrificazione a picchi di temperatura fino a 220 °C per periodi brevi
  • Protezione dei cuscinetti di ruote con condizioni di funzionamento gravose
  • Lubrificazione efficace in condizioni di bagnato
  • Buona resistenza all'acqua e alla corrosione
  • Ottima lubrificazione con carichi elevati e basse velocità

Applicazioni tipiche:

  • Cuscinetti delle ruote di auto, camion e rimorchi
  • Lavatrici
  • Ventole e motori elettrici
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
tubetto da 200 gLGWA 2/0,2
cartuccia da 420 mlLGWA 2/0,4
Barattolo da 1 kgLGWA 2/1
Barattolo da 5 kgLGWA 2/5
secchiello da 18 kgLGWA 2/18
fusto da 50 kgLGWA 2/50
fusto da 180 kgLGWA 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGWA 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/WA2
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGWA 2/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 120 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGWA 2/MR120B
Serie TLMR 201 120 ml per rabboccoLGWA 2/MR120
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGWA 2/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGWA 2/MR380

Dati tecnici
AppellativoLGWA 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KP2N-30
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio complesso
ColoreAmbra
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda –30 a +140 °C
(da –20 a +285 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
185
15
Penetrazione DIN ISO 2137 
dopo 60 cicli, 10–¹ mm
100.000 cicli, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10–¹ mm
Test V2F
Cambio +50 max.
'M'
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
0–0
0-0*
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-5
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato a 100 °C
Corrosione rame 
DIN 51 8112 max. a 100 °C (210 °F)
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,6 max.
2.600 min.
* Valore tipico
SKF logo