Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso ad alta viscosità per temperature e carichi elevati

Grasso per cuscinetti SKF LGHB 2 ad alta viscosità, per temperature e carichi elevati
SKF LGHB 2 è un grasso ad alta viscosità a base di olio minerale, che utilizza la nuovissima tecnologia con sapone al solfonato di calcio complesso. Formulato per sopportare temperature elevate e carichi estremi, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, specialmente nei settori cementiero, minerario e siderurgico. Il grasso non contiene additivi e le sue proprietà di resistenza a pressioni estreme sono dovute alla struttura del sapone.
  • Offre eccellente capacità di carico, protezione dall'ossidazione e dalla corrosione anche in caso di ingresso di acqua in quantità importanti
  • Resistente a picchi di temperatura di 200°C

Applicazioni tipiche:

  • Cuscinetti radenti acciaio su acciaio
  • Macchine per la produzione della carta
  • Vibrovagli per asfalto
  • Macchine di colata continua
  • Cuscinetti a rulli sferici a tenuta con temperature di esercizio fino a 150°C
  • Cuscinetti per cilindri di lavoro dell'industria siderurgica
  • Rulli dei montanti dei carrelli elevatori
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGHB 2/0,4
Barattolo da 5 kgLGHB 2/5
secchiello da 18 kgLGHB 2/18
fusto da 50 kgLGHB 2/50
fusto da 180 kgLGHB 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/HB2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/HB2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/HB2
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGHB 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/HB2
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGHB 2/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGHB 2/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGHB 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGHB 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KP2N-20
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteSolfonato di calcio complesso
ColoreMarrone
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioDa -20 a +150°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>220 °C
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
400–450
26,5
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
da -20 a +50 (325 max.)
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 72 ore a 100 °C, 10-1 mm
Test V2F
Cambio da –20 a +50
‘M’
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–0
0-0*
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1–3 a 60 °C
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato a 140 °C
Corrosione rame 
DIN 51 811
2 max. 150 °C
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore>1 000 a 130 °C
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
0,86*
4.000 min.
Ruggine da contatto 
ASTM D4170 (mg)0*
* Valore tipico
SKF logo