Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Grasso per carichi pesanti, ampia gamma di temperature

Grasso per cuscinetti SKF LGWM 2 per carichi elevati e ampia gamma di temperature
SKF LGWM 2 è un grasso a base di olio minerale che adotta la nuovissima tecnologia addensante al solfonato di calcio complesso. È adatto per applicazioni soggette a carichi elevati, ambienti umidi e temperature fluttuanti.
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Eccellente stabilità meccanica
  • Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati
  • Buona protezione dalle false brinellature
  • Buona pompabilità fino a basse temperature

Applicazioni tipiche:

  • Alberi principali di turbine eoliche
  • Applicazioni fuoristrada gravose
  • Applicazioni esposte alla neve
  • Applicazioni del settore navale e offshore
  • Applicazioni con cuscinetti assiali orientabili a rulli
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGWM 2/0,4
Barattolo da 5 kgLGWM 2/5
secchiello da 18 kgLGWM 2/18
fusto da 50 kgLGWM 2/50
fusto da 180 kgLGWM 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGWM 2/SD125
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGWM 2/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGWM 2/MR 380
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGWM 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGWM 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825KP2G-40
Classe di consistenza NLGI1-2
AddensanteSolfonato di calcio complesso
ColoreGiallo
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)/ Minerale
Temperature di esercizioda -40 a +110°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
80
8,6
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
280–310
+30 max
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm+50 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–0
0–0 *
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %3 max.
Capacità di lubrificazione 
R2F, test di funzionamento B a 120 °C
R2F, test camera fredda (da +20 °C a –30 °C)
Superato a 140°C
Superato
Corrosione rame 
DIN 51 811
2 max. a 100 °C (210 °F)
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore1.824* a 110°C
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,5 max. *
4.000 min *
Ruggine da contatto 
Test ASTM D4170 FAFNIR a +25 °C, mg
Test ASTM D4170 FAFNIR a –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Valore tipico
SKF logo