Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Grasso per elevate prestazioni e alte temperature

Grasso per cuscinetti SKF per prestazioni elevate e alte temperature LGHP 2
SKF LGHP 2 è un grasso a base di olio minerale di ottima qualità, che utilizza un addensante alla poliurea (diurea). È adatto per motori elettrici e applicazioni analoghe.
  • Durata estremamente lunga alle alte temperature
  • Ampia gamma di temperature
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Elevata stabilità termica e meccanica
  • Buone prestazioni di avviamento alle basse temperature
  • Compatibilità con i comuni grassi addensati con poliurea e litio
  • Bassa rumorosità

Applicazioni tipiche:

  • Motori elettrici: Piccoli, grandi e medi
  • Ventilatori industriali, inclusi ventilatori ad alta velocità
  • pompe dell'acqua
  • Cuscinetti volventi in macchine tessili, per la lavorazione della carta ed essiccatoi
  • Applicazioni con cuscinetti a sfere (e a rulli) a media e alta velocità che funzionano a temperature medio-alte
  • Cuscinetti distacco frizione
  • Applicazioni su albero verticale
  • Carrelli e rulli per fornaci
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGHP 2/0,4
Barattolo da 1 kgLGHP 2/1
Barattolo da 5 kgLGHP 2/5
secchiello da 18 kgLGHP 2/18
fusto da 50 kgLGHP 2/50
fusto da 180 kgLGHP 2/180
Lubrificatori con azionamento a gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Lubrificatori elettromeccanici 
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGHP 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/HP2
Serie TLSD 250 ml per rabboccoLGHP 2/SD250
Erogatori di lubrificante ad azionamento elettromeccanico 
Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco (incl. batteria)LGHP 2/MR380B
Serie TLMR 201 380 ml per rabboccoLGHP 2/MR380
Dati tecnici
AppellativoLGHP 2/confezione
Codice DIN 51825K2N-40
Classe di consistenza NLGI2-3
AddensanteDi–urea
ColoreBlu
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioda –40 a +150 °C
(da –40 a +300 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
96
10,5
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
245-275
365 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm365 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–0
0–0
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-5
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato
Corrosione rame 
DIN 51 811
1 max. a 150 °C
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore1 000 min. a 150 °C
Ruggine da contatto 
ASTM D4170 (mg)7*
* Valore tipico
SKF logo