Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso a basso attrito per elevate prestazioni

Il grasso SKF LEGE 2 combina un olio estere completamente sintetico con un esclusivo addensante al sapone di litio. Questo grasso di qualità eccezionale e a basso coefficiente di attrito è stato messo a punto specificamente per i cuscinetti a sfere SKF a basso attrito per elevate prestazioni.
  • Basso momento di attrito.
  • Basso livello di perdite di potenza.
  • Funzionamento silenzioso.
  • Eccezionale resistenza all'ossidazione.
  • Ampia gamma di temperature.
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLEGE 2/0,4
Barattolo da 1 kgLEGE 2/1
Dati tecnici
Appellativo LEGE 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825 KE2N-50
Classe di consistenza NLGI 2-3
Addensante Litio
Colore Marrone chiaro
Tipo di olio di base Estere
Temperature di esercizio da –50 a +150 °C
(da –58 a +302 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176 > 185 °C (365 °F)
Viscosità dell'olio base40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Penetrazione DIN ISO 2137
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
240-270
330 max.
Protezione dalla corrosione
Prove su banco per grassi SKF Emcor in conformità alla ISO 11007
Prove su banco per grassi SKF Emcor 0,5% acqua salata
0-0
0-0 *
Resistenza all'acqua
DIN 51 807/1, 3 h a 90 °C0
Separazione dell'olio
JIS K2220 11, 24 h a 100 °C1 max.
Corrosione rame
ISO 2160 a 140 °C1b *
Stabilità meccanica
Stabilità di rotolamento, 50 ore a 80 °C,310 *
Prestazioni a bassa temperatura
Coppia ASTM D1478-63, mNm
Coppia di spunto a –40 °C
Coppia in funzionamento a –40 °C
300 max.
100 max.
BeQuiet + test GN3 min, GN4 1
Grasso per cuscinetti volventi, durata
Test R0F durata L50 a 10 000 r/min., ore>1.000 a 150°C (302 °F)
Confezioni disponibili Cartuccia da 420 ml
Latta da 1 kg
* = Valore tipico
SKF logo