Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso a viscosità elevata con lubrificanti solidi

Grasso per cuscinetti SKF LGEM 2 ad alta viscosità con lubrificanti solidi
SKF LGEM 2 è un grasso a elevata viscosità, a base di olio minerale con sapone al litio. Il contenuto di bisolfuro di molibdeno e grafite fornisce una maggiore protezione in applicazioni gravose soggette a carichi elevati, forti vibrazioni e rotazioni lente.
  • Elevata stabilità all'ossidazione
  • Il bisolfuro di molibdeno e la grafite provvedono alla lubrificazione anche in caso di interruzione del velo d'olio

Applicazioni tipiche:

  • Cuscinetti con corpi volventi che si muovono a bassa velocità e con carichi molto elevati
  • Frantoi a mascella
  • Macchine posabinari
  • Ruote dei carrelli elevatori
  • Macchine edili, come martinetti meccanici, bracci e ganci di gru
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGEM 2/0,4
Barattolo da 5 kgLGEM 2/5
secchiello da 18 kgLGEM 2/18
fusto da 180 kgLGEM 2/180
Lubrificatori automatici azionati a gas 
Serie LAGD 60 mlLAGD 60/EM2
Serie LAGD 125 mlLAGD 125/EM2
Lubrificatori elettromeccanici  
Serie TLSD 125 mlTLSD 125/EM2
Serie TLSD 125 ml per rabboccoLGEM 2/SD125
Serie TLSD 250 mlTLSD 250/EM2
Serie TLSD cartucce di ricambio da 250 mlLGEM 2/SD250
Dati tecnici
AppellativoLGEM 2/(pack size)
Codice DIN 51825KPF2K-20
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio
ColoreNero
Tipo di olio di baseMinerale
Temperature di esercizioDa -20 a +120°C
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
500
32
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
325 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm
Test V2F
345 max.
‘M’
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test di resistenza al dilavamento
0–0
0–0
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %1-5
Capacità di lubrificazione 
R2F, esecuzione del test B a 120 °CSuperato a 100 °C
Corrosione rame 
DIN 51 811
2 max. a 100 °C (210 °F)
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
1,4 max.
3.000 min.
SKF logo