Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Grasso a basso attrito

Il grasso SKF LESA 2 combina una base di olio completamente sintetico alla polialfaolefina (PAO), con un esclusivo addensante al sapone al litio. Questo grasso di qualità eccezionale è stato messo a punto specificamente per ottenere bassi coefficienti di attrito per i cuscinetti
  • Bassa coppia di attrito
  • Contribuisce a ridurre al minimo le perdite di energia dovute all'attrito
  • Funzionamento silenzioso
  • Ottima stabilità all'ossidazione e resistenza all'acqua
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLESA 2/0,4
Barattolo da 1 kgLESA 2/1
Barattolo da 5 kgLESA 2/5
Dati tecnici
Appellativo LESA 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825 KP2G-50
Classe di consistenza NLGI 2
Addensante Litio
Colore Beige
Tipo di olio di base PAO
Gamma di temperature da –50 a +110 °C
(da –60 a +230 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176 >180 °C (355 °F)
Viscosità dell'olio base40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
 18
4,5
Penetrazione DIN ISO 213760 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
 265–295
+50 max. (325 max.)
Stabilità meccanicaStabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm 380 max.
Protezione contro la corrosioneEmcor: specifica ISO 11007 0-1
Resistenza all'acquaDIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C 1 max.
Separazione dell'olioDIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, % <4
Corrosione rameDIN 51 811, 110 °C 1 max. 100 °C (210 °F)
Grasso per cuscinetti volventi, durataTest R0F L50 durata a 20.000 giri/min., ore >1 000 a 110 °C 
Prestazioni EPTest carico di saldatura 4-sfere DIN 51350/4 2.000 min.
SKF logo