Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Grasso per scocche per basse temperature

Grasso per scocche per basse temperature LGLS 0

L'SKF LGLS 0 è un grasso per scocche semiliquido, che è stato sviluppato per 'impiego con sistemi di lubrificazione a temperature da basse a medie.
L'addensante al calcio anidro, combinato con un olio base a elevata viscosità, conferisce eccellenti proprietà di resistenza all'acqua e di adesione alle superfici, nonché ottime proprietà anti-usura. 

  • Eccellente pompabilità a temperature da basse a medie.
  • Eccellente resistenza all'acqua e protezione dalla corrosione.
  • Eccellenti proprietà anti-usura.
  • Eccellenti proprietà di adesione alle superfici.

Applicazioni tipiche:

  • Attrezzature edili.
  • Applicazioni fuoristrada heavy duty, come quelle di escavatori, pale gommate, ecc.
  • Attrezzature dei settori agricolo e forestale, come mietitrebbia e macchine per esbosco.
  • Autocarri da raccolta.
  • Giunti.
  • Cuscinetti radenti e volventi a bassa velocità.
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
secchiello da 18 kgLGLS 0/18
fusto da 180 kgLGLS 0/180
Dati tecnici
AppellativoLGLS 0/(dimensioni confezione)
Codice DIN 51825KP0G-40
Classe di consistenza NLGI0
AddensanteCalcio anidro
ColoreRosso
Tipo di olio di baseOlio minerale e polimeri
Temperature di esercizioda –40 a +100 °C (da –40 a +212 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176, °C> 120
Viscosità dell'olio base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1 370
96
Indice di penetrazione DIN ISO 2137
60 colpi, 10-1 mm

355-385
Protezione dalla corrosione
Prove su banco per grassi SKF Emcor in conformità alla specifica ISO 11007
Test di dilavamento da acqua

0-0
<10%
Resistenza all'acqua
DIN 51 807/1, 3h a 90 °C
 
0
Proprietà lubrificante
SKF R2F B a 90 °C
 
Positivo
Pressione di flusso a –40 °C<1.400 mbar
Prestazioni EP
test 4-sfere, carico di saldatura DIN 51350/4
 
3.200 N
SKF logo