Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso per basse temperature e velocità estreme

Grasso SKF LGLT 2 per cuscinetti adatto a basse temperature e velocità estremamente elevate
SKF LGLT 2 è un grasso a base di olio completamente sintetico con sapone al litio. Il suo particolare addensante e l'olio a bassa viscosità (PAO) forniscono ottime prestazioni di lubrificazione a basse temperature
-50°C e a velocità estremamente elevate (è possibile raggiungere valori n dm di 1,6 x 106 ).
  • Bassa coppia di attrito
  • Funzionamento silenzioso
  • Ottima stabilità all'ossidazione e resistenza all'acqua

Applicazioni tipiche:

  • Fusi per tessitura
  • Mandrini per macchine utensili
  • Strumenti e apparecchiature di controllo
  • Piccoli motori elettrici usati in apparecchiature medicali e odontoiatriche
  • Pattini in linea
  • Cilindri di stampa
  • Robot
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
tubetto da 180 gLGLT 2/0,2
Barattolo da 0,9 kgLGLT 2/1
secchiello da 25 kgLGLT 2/25
fusto da 170 kgLGLT 2/180
Dati tecnici
AppellativoLGLT 2/(formato confezione)
Codice DIN 51825K2G-50
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio
ColoreBeige
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)
Temperature di esercizioda –50 a +110 °C
(da –60 a +230 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viscosità dell'olio base 
40°C, mm²/s
100°C, mm²/s
18
4,5
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 10-1 mm
265–295
+50 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:– standard ISO 110070-1
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %<4
Corrosione rame 
DIN 51 811
1 max. 100 °C (210 °F)
Grasso per cuscinetti volventi, durata 
Test R0F L50 durata a 10.000 giri/min., ore>1 000,
20 000 r/min. a 100 °C
Prestazioni EP 
Test carico di saldatura 4-sfere DIN 51350/4, N2.000 min.
SKF logo