Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Olio lubrificante biodegradabile per la lavorazione del metallo

LUB-200
LUB-200
Lubrificante sintetico biodegradabile, particolarmente adatto a lubrificazione esterna minimale tipo SKF VectoLub e lubrificazione interna minimale tipo SKF LUBRILEAN.
  • Untuosità rinforzata, elevato livello di resistenza termica
  • Non contiene componenti tossici
  • Non è necessaria pulizia prima della saldatura
  • Biodegradabile al 98 % – Metodo CEC L T 33A94

Applicazioni tipiche:
  • Lavorazione - segatura, foratura, maschiatura, fresatura, tornitura di barre, trafilatura, taglio, punzonatura, stampaggio…

Dati tecnici
Dati tecnici
LUB-200
Descrizione
Olio biodegradabile
Peso specifico
0,916
Colore
Blu
Tipo di olio base
Sintetico
Gamma di temperature di esercizio
da 10 a 50 °C
Viscosità olio base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Punto di infiammabilità
310 °C (NFT 60-118)
Punto di scorrimento
–21 °C (NFT 60105)
Formati disponibili:  Bidone da 2, 5 e 60 l
SKF logo