Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Selezione del lubrificante

La selezione del lubrificante può essere un processo delicato. SKF ha sviluppato diversi strumenti per facilitare la selezione del lubrificante più adatto. La vasta gamma di strumenti disponibili include tabelle di facile consultazione e basate sulle applicazioni fino a software avanzato per selezionare il grasso in base alle specifiche condizioni di lavoro.

Selezione del grasso di base

Il diagramma per la selezione del grasso fornisce suggerimenti rapidi per i grassi utilizzati più comunemente in applicazioni tipiche.
Tabella di selezione del grasso per cuscinetti
Da utilizzare se:

Velocità: velocità di rotazione1) fino a 300 000 2)
Temperatura: da 50 a 100 °C (da 120 a 230 °F)
Carico: C/P ~8 3)
LGMT 2Usi generici
A meno che

Temperatura cuscinetti stimata continuativa >100 °C (210 °F)LGHP 2Temperature elevate
Temperatura cuscinetti stimata continuativa >150 °C (300 °F), requisiti per la resistenza alle radiazioniLGET 2Temperatura estremamente elevata
Bassa temperatura ambiente –50 °C (–60 °F), temperatura cuscinetto stimata <50 °C (120 °F)LGLT 2Bassa temperatura
Carichi da urto, carichi pesanti, avviamento / arresto frequentiLGHB 2Carichi elevati
Settore alimentareLGFP 2Approvato per il settore alimentare
Biodegradabile, requisiti per bassa tossicitàLGGB 2Biodegradabile
1) velocità di rotazione = velocità di rotazione, giri/min x 0,5 (D+d), mm.
2) per cuscinetti a sfere, cuscinetti orientabili a rulli, cuscinetti a rulli conici e CARB velocità di rotazione fino a 210.000 e per cuscinetti a rulli cilindrici fino a a 270.000.
3) C/P = rapporto di carico, dove C = coefficiente di carico dinamico base, kN e P = carico dinamico equivalente sul cuscinetto, kN.

tabella per la scelta del grasso

I tabella per la scelta del grasso (PDF, v. link di seguito) fornisce una panoramica completa dei grassi SKF. Il diagramma comprende i principali parametri di scelta, come temperatura, velocità e carico, oltre a informazioni addizionali sulle prestazioni.

LubeSelect per grassi SKF

LubeSelect per grassi SKF (v. link di seguito) fornisce uno strumento online di facile comprensione per scegliere il grasso giusto e consiglia la frequenza e la quantità di lubrificazione, tenendo conto anche delle condizioni particolari dell'applicazione. Sono inoltre disponibili linee guida generiche per i grassi tipici per applicazioni diverse.


Strumenti per la selezione dei prodotti di lubrificazione

SKF logo