Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Grasso per generatori eolici, pala e imbardata

Grasso SKF per cuscinetti di pale e ralla orientamento orizzontale per turbine eoliche LGBB 2
L'SKF LGBB 2 è un grasso al litio complesso su base di olio PAO sintetico, progettato specialmente per condizioni estreme, comprese velocità molto basse, carichi elevati, basse temperature e condizioni oscillanti. Questo grasso provvede a un'adeguata lubrificazione della turbina sia in modalità di esercizio che ferma, installata a terra o in mare o in zone dal clima freddo.
  • Ottima protezione dalle false brinellature
  • Prestazione eccellente con carichi elevati
  • Prestazione eccellente di resistenza all'avviamento a basse temperature
  • Buona pompabilità fino a basse temperature
  • Eccellenti proprietà di resistenza all'acqua
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Elevata stabilità termica e meccanica

Applicazioni tipiche:

  • Applicazioni per cuscinetti di turbine eoliche e per l'imbarda
Confezioni disponibili
ConfezioniAppellativo
cartuccia da 420 mlLGBB 2/0,4
Barattolo da 5 kgLGBB 2/5
secchiello da 18 kgLGBB 2/18
fusto da 180 kgLGBB 2/180
Dati tecnici
AppellativoLGBB 2/(confezioni)
Codice DIN 51825KP2G-40
Classe di consistenza NLGI2
AddensanteLitio complesso
ColoreGiallo
Tipo di olio di baseSintetico (PAO)
Temperature di esercizioda –40 a +120 °C
(da –40 a +250 °F)
Punto di goccia goccia DIN ISO 2176>200
Viscosità dell'olio base 
40 °C, mm²/s68
Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10-1 mm
100.000 colpi, 101 mm
265–295
+50 max.
Stabilità meccanica 
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10-1 mm+50 max.
Protezione contro la corrosione 
Emcor:
– Standard ISO 11007
– test con acqua salata (100% acqua di mare)
0–0
0–1*
Resistenza all'acqua 
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C1 max.
Separazione dell'olio 
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, statica, %4 max, 2,5*
Corrosione rame 
DIN 51 811 1 max. a 120 °C (250 °F)
Prestazioni EP 
Impronta di usura DIN 51350/5, 1.400 N, mm
test delle 4 sfere, carico di saldatura DIN 51350/4, N
0,4 *
5.500 *
Capacità di lubrificazione per cuscinetto volvente 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 oresuperato
Resistenza alle false brinellature 
Test ASTM D4170 FAFNIR, mg0–1*
* Valore tipico
SKF logo