Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Kit per il test dei grassi

Kit portatile per l'analisi del grasso sul campo

Kit SKF TKGT 1 per l'analisi dei grassi
L'analisi del lubrificante è una parte importante della strategia di manutenzione preventiva. Finora, si analizzavano quasi sempre gli oli, anche se circa l'80% dei cuscinetti è lubrificata con grasso. L'esperienza delle proprietà tribologiche e anni di ricerca hanno permesso a SKF di sviluppare una metodologia completa per verificare le condizioni dei grassi.
  • Molto utile per prendere decisioni sul campo
  • Permette la regolazione di intervalli di rilubrificazione in base alle condizioni reali
  • È possibile analizzare il grasso per scoprire deviazioni inaccettabili di qualità tra i lotti
  • Permette di verificare l'idoneità di certi grassi in applicazioni specifiche
  • Aiuta a pervenire il danno causato da grassi lubrificanti malfunzionanti
  • Fornisce ulteriori informazioni per analisi delle cause
  • Non richiede formazione particolare per eseguire il test
  • Non richiede l'uso di sostanze chimiche pericolose
  • È richiesto solamente un piccolo campione. Solamente 0,5 g di grasso sono necessari per eseguire tutti i test
Test di consistenza (in attesa di brevetto) (fig 1)

Caratteristiche di spurgo olio (fig 2)

Valutazione della contaminazione (fig 3)

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKGT 1

    Parti
    Componenti (Dati tecnici)
    Quantità
    Strumenti di campionatura
    Siringa di campionatura (Polipropilene)
    1
     
    Tubetto di campionatura (PTFE, lunghezza circa 1 m)
    1
     
    Pennarello indelebile
    1
     
    Contenitori di campionatura (35 ml polietilene polietilene)
    10
     
    Guanti (nitrile (gomma sintetica) resistente al grasso, senza polvere, misura XL)
    10 paia
     
    Spatole monouso
    25
     
    Spatola da 250 mm (Acciaio inossidabile)
    1
     
    Spatola da 150 mm (Acciaio inossidabile)
    1
     
    Forbici (Acciaio inossidabile)
    1
    Test di consistenza
    Alloggiamento (Alluminio)
    1
     
    Peso (Acciaio inossidabile)
    1
     
    Maschera (Plexiglas)
    1
     
    Piastre di vetro
    4
    Test dello spurgo olio
    riscaldatore USB (2,5 W–5 V)
    1
     
    Adattatore USB/220/110 V (da Universale (EU, US, UK, Australia) a USB)
    1
     
    Risma di carta (da 50 fogli)
    1
     
    Righello (alluminio, con tacche a 0,5 mm)
    1
    Test di contaminazione
    Microscopio tascabile (60–100x con lampadina)
    1
     
    Batterie (AAA)
    2

    CD (contenente le istruzioni per l'uso, il modello di report e la scala per il test di consistenza)
    1
    Custodia di trasporto530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 in)
    1
  • Ricambi
SKF logo