Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Monitor di controllo dell’olio

Per il rilevamento delle variazioni delle condizioni dell'olio

Monitor TMEH 1 per controllo olio
The SKF TMEH 1 è uno strumento portatile che visualizza immediatamente dati sulla condizione dell'olio, rendendo spesso inutili lunghe analisi in laboratorio. Lo strumento rileva e misura la costante dielettrica dell'olio. Confrontando i rilevamenti fatti su oli nuovi e usati della stessa marca, determina la variazione della costante dielettrica, che è direttamente correlata con il livello di degrado e di contaminazione del lubrificante. L'utente è quindi in grado di fissare correttamente gli intervalli di sostituzione, rilevando il progredire dell'usura e la diminuzione delle proprietà lubrificanti dell'olio. Per facilitare la valutazione di tendenza nel tempo lo strumento è dotato di una indicazione numerica.

Nota

Monitor per controllo olio della SKF, serie TMEH 1, in custodia di trasporto
Il Monitor di controllo dell’olio SKF non è uno strumento di analisi. è uno strumento che rileva solamente cambiamenti nelle condizioni dell'olio. Le indicazioni visive e numeriche sono esclusivamente una guida per valutare lo sviluppo del fenomeno nel tempo tramite il confronto tra l'olio nuovo e quello usato di una stessa marca e tipo. Non affidarsi solamente ai valori numerici.
  • Indica le variazioni delle condizioni dell'olio prodotte da:
    • Contenuto d'acqua
    • contaminazione da carburanti
    • particelle metalliche
    • ossidazione
  • Maneggevole e di facile impiego
  • Indicazioni di tipo numerico per valutare la tendenza dei fenomeni
  • La calibrazione (con olio nuovo) può essere memorizzata
Dati tecnici
Tipi di olio idonei
oli minerali e sintetici
Ripetibilità
superiore al 95%
Lettura
Gradazione verde/rossa + valore numerico (da -999 a 999)
Batteria
Batteria da 9V alcalina IEC 6LR61
Durata batteria
> 150 ore oppure 3000 prove
Dimensioni

Strumento: 250 x 95 x 32 mm.
Custodia di trasporto: 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 pollici)
Peso
Strumento: 385 g (14 once)
Completo di custodia di trasporto: 1,2 kg (2,6 libbre)
SKF logo