Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

SKF DialSet

Strumento veloce per il calcolo della rilubrificazione

Programma SKF di Calcolo degli Intervalli di Rilubrificazione DialSet, applicazione per smartphone
DialSet applicazione per smartphone
Programma SKF di Calcolo degli Intervalli di Rilubrificazione DialSet
Versione stand-alone di DialSet
Programma SKF di Calcolo degli Intervalli di Rilubrificazione DialSet online
DialSet, versione on-line
Il Programma SKF di Calcolo degli Intervalli di Rilubrificazione DialSet è progettato per facilitare l'impostazione dei lubrificatori automatici SKF. Dopo aver scelto i criteri e il grasso adatti per la vostra applicazione, il programma vi fornisce i giusti valori di impostazione per i vostri lubrificatori automatici della SKF. Rappresenta anche uno strumento rapido e semplice per calcolare gli intervalli di rilubrificazione e le quantità.
  • Permette un calcolo rapido degli intervalli di rilubrificazione in base alle condizioni di funzionamento dell'applicazione.
  • I calcoli si basano sulle teorie di lubrificazione di SKF.
  • Gli intervalli di lubrificazione calcolati dipendono dalle proprietà del grasso scelto, il che riduce al minimo il rischio di lubrificazione eccessiva o insufficiente e consente di ottimizzare il consumo di grasso.
  • Questi calcoli, che si basano sui coefficienti di erogazione del grasso dei lubrificatori automatici della SKF, facilitano la scelta dei valori di impostazione più idonei.
  • Le quantità di grasso consigliate dipendono dalla posizione di rabbocco del grasso, laterale o W33 per garantire un consumo ottimale del grasso
  • Comprende un elenco completo degli accessori di SKF SYSTEM 24
È possibile utilizzare SKF DialSet per calcolare le impostazioni per
  1. Lubrificatori automatici per singolo punto serie SKF SYSTEM 24 LAGD (fig. 1)
  2. Lubrificatori automatici per singolo punto serie SKF SYSTEM 24 TLSD (fig. 2)
  3. Erogatore automatico di lubrificante SKF – Serie TLMR (fig. 3)
  4. Lubrificatore automatico MultiPoint SKF, serie LAGD 400 (fig. 4)
  5. Lubrificatore automatico MultiPoint SKF, serie LAGD 1000 (fig. 5)

SKD DialSet QR code App Store
SKD DialSet QR code Android Market
SKF DialSet per smartphone
Le app sono disponibili in lingua inglese per iPhone e Android.

Versione stand-alone di SKF DialSet 
DialSet è disponibile in 11 lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, portoghese, russo, cinese, giapponese e tailandese. Il programma è compatibile con MS Windows XP e versioni successive.
Download di SKF DialSet.

SKF DialSet online
DialSet è disponibile anche online in lingua inglese. Il programma è accessibile gratuitamente su www.mapro.skf.com/dialset.
SKF logo