Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Filtri

Filtri
Filtri

L'erogazione di lubrificante contaminato ai punti di attrito causa riduzione della durata operativa, cedimenti prematuri e l'invecchiamento precoce del lubrificante stesso. I lubrificanti possono essere contaminati durante sia il processo di produzione sia successivamente. Le sostanze non lubrificanti, le particelle solide insolubili in olio e i prodotti soggetti a invecchiamento contenuti nei lubrificanti stessi sono tutte fonti di contaminazione. Un buon filtraggio consente un significativo prolungamento della durata operativa dei macchinari, dei loro cuscinetti e di altre superfici sottoposte ad attrito.


I principali criteri di scelta sono:

  • flusso nominale [l/min], perdita di pressione (che dipende dal volume e dalla viscosità)
  • pressione di esercizio [MPa]
  • dimensioni delle maglie del filtro, coefficiente di filtraggio e capacità ACFTD (Air Cleaner Fine Test Dust)
  • gamma di temperature
  • Optional come: indicatore visivo di contaminazione, indicatore elettronico di contaminazione, valvole di by-pass
  • materiale del corpo filtro, tenute, materiale del filtro

Filtri utilizzati nei sistemi di lubrificazione centralizzata:

  • filtri standard (secondo DIN 24550)
  • filtri di aspirazione / inserti filtranti
  • filtri sulla mandata (principale e secondaria)
  • filtri sulla linea di ritorno
  • filtri di sfiato utilizzati per i serbatoi
  • filtri a schermo
  • filtri a disco 
Quando si installa un filtro su un serbatoio o all'interno di un sistema, è necessario assicurarsi che sia facilmente accessibile e gli elementi di filtraggio possano essere sostituiti agevolmente. L'interno delle tubazioni utilizzate nei sistemi di lubrificazione centralizzata deve essere pulito (a getto) prima del montaggio.


Caratteristiche tecniche:

  • Compatibilità con i fluidi: olio, grassi fino al grado NLGI 00
  • Temperatura ambiente: Da –30 a +100 °C
  • Pressione: fino a 100 bar
  • Portate: 40 - 100 l

Caratteristiche particolari:

  • Tessuto in fibra di vetro – fibra inorganica – valore assoluto di filtrazione
  • Tessuto di metallo - acciaio inossidabile - valore nominale di filtrazione

Documenti correlati

SKF logo