Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Componenti per il sistema di lubrificazione

I sistemi di lubrificazione automatica centralizzata di SKF e Lincoln erogano a ciascun punto o gruppo di punti di lubrificazione quantità variabili di lubrificante dosato esattamente da un'unità centralizzata. La cura prestata all'installazione, all'avvio e durante la manutenzione del sistema di lubrificazione centralizzata aiuterà a aumentare la facilità di funzionamento e prolungherà la vita di servizio delle macchine.

SKF offre un assortimento completo di pompe di lubrificazione, dispositivi di dosaggio, e unità di controllo e monitoraggio di alta qualità, nonché tutti gli accessori necessari per la vostra soluzione di lubrificazione specifica. I singoli componenti sono dotati di rivestimento anti-corrosione (classe di protezione corrosione C5 M) e combinati con acciaio inossidabile che conferisce maggiore durata. Su richiesta, sono disponibili componenti con certificazione per ambienti esplosivi e delle varie classi. I vari tipi di sistema si differenziano per i componenti richiesti per le singole applicazioni.

Esaminate più accuratamente la vasta gamma di componenti per i sistemi di lubrificazione della SKF, per acquisire una maggiore competenza per la progettazione, installazione e manutenzione dei vostri sistemi di lubrificazione.

In un sistema di lubrificazione:

  • il lubrificante è erogato (da una feed pump)
  • il lubrificante è distribuito nella quantità necessaria ( da dispositivi di dosaggio come distributori, iniettori, dosatorio alimentatori )
  • il sistema di lubrificazione è monitorato e controllato. (da unità di monitoraggio, pressostati e flussostati, unità di controllo, ecc.)
  • Raccordi e accessori completano la gamma di componenti dei sistemi di lubrificazione.
SKF logo