Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Accessori, raccordi e tubazioni

Raccordi per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola (olio e grasso per grado NLGI 000 e 00) con pressione fino a 45 bar:
  • Raccordi a vite per tubazioni senza saldatura (monoconi o biconi)
  • innesti rapidi


Raccordi per alte pressioni, fino a 250 bar, per sistemi di lubrificazione centralizzato di tipo progressivo (grassi fino al grado NLGI 2):
  • Raccordi meccanici ad anello tagliente conformi a DIN 2353


L'efficacia della lubrificazione dipende dall'utilizzo del corretto elemento di dosaggio (ad esempio pennelli, ugelli o spruzzatori), in particolare per quanto riguarda:
  • sistemi di lubrificazione aria+olio
  • sistemi di lubrificazione minimale esterna
  • sistemi di lubrificazione per catene
  • sistemi ungibordo per sistemi ferroviari
SKF logo