Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Dispositivi di monitoraggio

Per monitorare il funzionamento delle attrezzature di lubrificazione

A questo scopo vengono utilizzati vari tipi di dispositivi che generano un segnale visivo oppure elettrico. Questi segnali vengono poi analizzati dai dispositivi elettronici di controllo e monitoraggio e forniscono le informazioni utili all'unità di controllo del macchinario o all'operatore.

Il monitoraggio dei sistemi di lubrificazione prevede la rilevazione dei seguenti valori:

  • Livello del lubrificante nel relativo
  • Pressione nelle tubazioni del sistema
  • Flusso nelle tubazioni (rilevazione qualitativa)
  • Volume nelle tubazioni (rilevazione quantitativa)
  • Quantità di miscela olio/aria nelle tubazioni
  • Contaminazione dei filtri
  • Movimento degli indicatori visivi
  • Temperatura nel serbatoio del lubrificante e nei cuscinetti
  • Umidità nel lubrificante

Overview of monitoring devices for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems

    Pressure sensors
    ProductLubricantSwitching pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    DSAoil
    fluidgrease
    1-3014.5-435+10 to 60-58 to +158
    DSBgrease20-300290-4350-25 to +80-13 to +176
    DSC1oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC2oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC3oil
    fluidgrease
    0-1000-1450-25 to +80-13 to +176
    247333oil
    fluidgrease
    0-2760-4000-29 to +82-20 to +180
    DSDoil
    fluidgrease
    0,5-457.25-653-30 to +100-22 to +212
    69630oil
    fluidgrease
    grease
    19-207275-3000-25 to +65-13 to +149
    234-11145-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-4000-5800-25 to +125-13 to +257
    234-10330-4oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-5800-20 to +85-4 to +185
    234-13161-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-5800-20 to +80-13 to +176
    234-10663-1oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-5800-20 to +100-13 to +212
    234-10825-8oil
    fluidgrease
    grease
    100-4001450-5800-20 to +85-13 to +185

    Solenoid valves
    ProductTypeOperating pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    3502413-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502423-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502444-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502454-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502823-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502833-way10,3150-18 to +600 to +140
    253-14076-63/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    253-14076-73/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    525-32085-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32086-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32087-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    161-110-0312/2-way5007250-25 to +80-13 to +176
    161-140-0504/2-way3204350-25 to +80-13 to +176
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo