Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione a linea doppia

per oli, grassi semi-fluidi e grassi fino alla classe NLGI 2

Componenti per il sistema di lubrificazione a linea doppia
Componenti per il sistema di lubrificazione a linea doppia

I sistemi di lubrificazione a linea doppia di SKF e Lincoln si possono utilizzare in grandi impianti con punti di lubrificazione sparsi, che richiedono quantità variabili di lubrificante. Questi sistemi impiegano due linee principali, alimentate in alternanza con lubrificante da una pompa ad alta pressione attraverso una valvola di commutazione fino a 400 bar (5.800 psi). Le diramazioni lungo le linee principali sono collegate con distributori per linea doppia, per erogare grandi volumi di lubrificante ai punti di lubrificazione. Nei sistemi a linea doppia di grandi dimensioni, si montano pressostati a fine linea per controllare e monitorare il sistema.

Scopri come funzionano i sistemi di lubrificazione a linea doppia SKF

Panoramica sui sistemi di lubrificazione a linea doppia per grasso

  • Vantaggi e applicazioni
    Sistemi di lubrificazione a linea doppia per grasso
    • Flexible
      simple to de­sign, easy to extend or reduce
    • Reliable
      precise, metered amount of lubricant, to up to 2000 lubrica­tion points over long distances up to 120 m
    • Variety of applications
      heavy industry, metal working plants, pulp and paper production, mining, mineral processing, power plants, cement factories, steel works and more
    • Effectively in harsh conditions
      including potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments and low temperatures.

  • Pompe
  • Distributori
  • Dispositivi di monitoraggio
  • Unità di controllo
SKF logo