Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Sistemi di lubrificazione

La giusta quantità di lubrificante al momento giusto

I sistemi di lubrificazione SKF per applicazioni industriali forniscono la quantità adatta di lubrificazione a intervalli corretti, minimizzando l'attrito e l'usura e ottimizzando la vita di servizio di cuscinetti e macchinari.

Progettati per lubrificare singole macchine o interi impianti, i sistemi di lubrificazione SKF provvedono con puntualità e precisione al rabbocco di lubrificante in tutti i punti richiesti, offrendo tutta una serie di vantaggi:
  • Considerevole risparmio in termini di costi di riparazione e parti di ricambio
  • Maggiore affidabilità delle macchine
  • Risparmio fino al 50% sui costi dei lubrificanti, grazie alla precisione del dosaggio e della frequenza di lubrificazione
  • Riduzione dei fermi macchina e delle perdite di produzione
  • Impatto ambientale ridotto
  • Maggiore sicurezza per i lavoratori

La SKF offre una gamma completa di prodotti sia per la lubrificazione a olio che a grasso.

Sistemi di lubrificazione

SKF logo