Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Lubrificatori automatici Multipoint

Rilubrificazione affidabile di più punti

Lubrificatore automatico Multipoint, serie TLMP

I Lubrificatori automatici multipunto serie TLMP sono stati progettati per rilubrificare in maniera affidabile molteplici punti. Questo robusto sistema di lubrificazione automatica viene fornito come kit completo che comprende il lubrificatore e i necessari tubi e raccordi. Progettati per erogare il lubrificante a un numero di punti da uno a diciotto, i dispositivi serie TLMP sono dotati di uscite che possono essere chiuse con appositi tappi e sono semplici da installare e programmare attraverso il tastierino con display a LED.

Vantaggi dei lubrificatori serie TLMP

  • Installazione e programmazione semplificate
  • Kit completo
  • Idonei per un numero di punti da uno a diciotto
  • Allarmi di basso livello e malfunzionamento; possibilità di segnalazioni in remoto
  • Funzione esterna interrompendo l'alimentazione
  • Disponibili in versioni con voltaggi differenti
  • Sviluppati per applicazioni industriali, nonché dei veicoli agricoli e fuoristrada

Video di prodotto serie TLMP

Dettagli del prodotto

Dotati di serbatoio da quasi un litro, questi versatili lubrificatori prevedono una paletta di miscelazione per evitare la separazione del grasso e consentire l'impiego di lubrificanti differenti. La serie TLMP, in classe di protezione IP elevata, è resistente alle vibrazioni e ai lavaggi e impedisce l'ingresso di agenti contaminanti. Inoltre, l'unità consente la funzione esterna della macchina per disabilitare temporaneamente la lubrificazione interrompendo l'alimentazione.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. Alloggiamento metallico robusto per una lunga durata di esercizio
  2. Ingrassatore
  3. Display a LED per semplificare la programmazione
  4. Un allarme segnala quando il serbatoio è vuoto o un'uscita è ostruita
  5. Filtro per evitare la contaminazione del grasso da particelle in sospensione nell'aria
  6. Paletta di miscelazione per evitare la separazione del grasso
  7. L'elemento pompa consente una pressione di esercizio massima di 120 bar (1.740 psi)
  8. l blocco divisore offre flessibilità consentendo l'impiego di un numero di uscite da una a otto
  9. Il sensore di controllo ciclo assicura l'erogazione del lubrificante alle uscite

Contenuto

La serie TLMP viene fornita con i seguenti elementi a corredo
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×Pompa
1 ×1 ×Materiale di montaggio per l'unità pompa
2 ×2 ×Connettori elettrici
20 m50 mtubo in nylon di plastica, 6 x 1,5 mm
8 ×18 ×Raccordo dritto per tubo per applicazione G 1/8
8 ×18 ×Tappi per connettori per tubi
7 ×17 ×Tappi per chiusura uscite
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    AppellativoTLMP 1008 / TLMP 1018
    Numero di uscite di lubrificazione
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Consistenza grassi compatibiliNLGI 2, 3
    Pressione massima120 bar (1 740 psi)
    Massima distanza dal punto di lubrificazione5 m
    Portata0,1 - 40 cm³/giorno (0.003 - 0.35 US fl. oz/giorno) per uscita
    Portata elemento pompanteCirca 0,2 cm3 (per ciclo), circa
    1,7 cm3 (per minuto)
    Capacità serbatoio1 litro
    Volume utile serbatoioCirca 0,5–0,9 litri (17–30 US fl.oz)
    RiempimentoTramite raccordo R1/4 per lubrificazione idraulica
    Posizione di installazioneVerticale (scostamento max. ±5°)
    Connettore di alimentazioneEN 175301-803 DIN 43650/A
    Allarmiper linee di alimentazione ostruite, serbatoio vuoto
    interno ed esterno
    Funzione esternaInterrompendo l'alimentazione
    Temperatura ambientaleda –25 to a +70 °C (da –13 a +160 °F)
    Classificazione IPIP 67
    Tubazioni di lubrificazione
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m (65 piedi), 6 x 1,5 mm, Nylon
    50 m (164 piedi), 6 x 1,5 mm, Nylon
    PesoCirca 6 kg
    Dettagli per gli ordini 8 uscite
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
    Dettagli per gli ordini 18 uscite
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo