Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione multi-linea

SKF MultiFlex per oli, grassi fluidi e grassi densi

SKF MultiFlex, sistemi di lubrificazione a linea multipla
SKF MultiFlex, sistemi di lubrificazione a linea multipla
Descrizione del sistema:

Pompe con uscite multiple erogano il lubrificante direttamente al punto di lubrificazione, senza necessità di valvole di dosaggio supplementari. Ogni punto di lubrificazione, quindi, è dotato del proprio elemento di pompaggio. Il semplice design di questi sistemi garantisce prestazioni affidabili e di precisione. I sistemi SKF MultiFlex comprendono una vasta gamma di pompe a uscite multiple, da 1 a 32, e sono idonei per pressioni di sistema elevate, addirittura fino a 4.000 bar.

Applicazioni:

I sistemi SKF MultiFlex sono stati concepiti per la rilubrificazione automatica e per sistemi a ricircolo di olio di piccole dimensioni, per le applicazioni del settore macchine utensili, petrolifero e del gas e dell'industria pesante – per citarne solo alcuni.

Overview of multi-line lubrication systems

  • Benefits and applications
    • Sturdy
      Durable pump series designed for 24/7 operation
    • Simple
      Continuous lubrication without electrical cycle timers, in most cases
    • Versatile
      Select individual pump element characteristics and reservoir size
    • Precise
      Set the required stroke volume at the pumping element
    • Multi-line oil systems:
      • Broad viscosity range due to special designs and small piston clearance
      • Vacuum pumps, compressors (all types) and hyper-compressor industry
      • Combustion engines for valve and cylinder liner lubrication
      • Rubber-mixing machinery, supply of critical plasticizer oil
      • Meet ATEX and API standards in the oil and gas industry
    • Multi-line grease systems:
      • Due to the use of a built-in stirrer and broad viscosity range, heaters are not required
      • Construction and mining machinery
      • Tunnel-boring machines
      • Forging, bending, forming and cutting presses
      • Crushers, cranes and conveyors
      • Pumps and compressors
      • Rubber-mixing machinery
      • Water and slurry pumps

  • Pumps
  • Monitoring devices
  • Control units
SKF logo