Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Lubrificatori automatici per singolo punto

I lubrificatori sono stati progettati per erogare automaticamente e su base regolare una piccola dose di grasso od olio pulito ai punti di lubrificazione, migliorando così le prestazioni dei cuscinetti. I principali vantaggi offerti dai lubrificatori automatici sono maggiore sicurezza per gli operatori, aumento dell'affidabilità delle macchine e ottimizzazione degli interventi di manutenzione. I lubrificatori SKF SYSTEM 24 sono adatti per una varietà di applicazioni, ma spesso si utilizzano in pompe, motori elettrici, ventilatori, soffianti, trasportatori e catene. Si possono regolare per assicurare che al punto di lubrificazione venga erogata la corretta dose di lubrificare durante un predeterminato periodo di tempo. Ciò consente un controllo più accurato della quantità di lubrificante erogata, rispetto alle tecniche di lubrificazione manuale tradizionali. Per una flessibilità ottimale secondo le condizioni di applicazione, sono disponibili tre serie:

SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo punto azionati a gas
Serie SKF SYSTEM 24 LAGD:
LAGD è un lubrificatore per singolo punto azionato a gas. Può essere installato in ambienti pericolosi con spazio ridotto. Questo lubrificatore, con pressione di 5 bar e temperatura di esercizio compresa tra -20 °C e 60 °C, è una soluzione economica per clienti che intendono migliorare le pratiche di lubrificazione manuale. LAGD ha serbatoi di capacità 60 e 125 ml con durate fino a 12 mesi.
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per punti singoli con azionamento elettromeccanico, serie TLSD
Serie SKF SYSTEM 24 TLSD:
TLSD è un lubrificatore per singolo punto con azionamento elettromeccanico e temperatura indipendente, installabile sull'alloggiamento del cuscinetto in modo diretto e remoto. Questo lubrificatore funziona con una pressione continua di 5 bar e ha un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10 °C e 50 °C. TLSD, utilizzabile con cartucce da 125 e 250 ml, può essere impostato per erogazioni fino a 12 mesi.
Erogatore automatico di lubrificante SKF serie TLMR
Erogatore automatico di lubrificante SKF della serie TLMR:
Grazie alla pressione, relativamente alta, di 30 bar, questo lubrificatore può funzionare a distanza, con risultati ottimali in punti da lubrificare pericolosi e di difficile accesso. L'ampio intervallo di temperatura e il design robusto fanno del lubrificatore TLMR un dispositivo adatto a operare in condizioni di esercizio caratterizzate da livelli di temperatura e vibrazioni differenti. Il lubrificatore TLMR può operare in un ampio intervallo di temperature di esercizio (da -25 °C a 75 °C) e dispone una grande varietà di impostazioni di lavoro, fino a 24 mesi. Le cartucce sono disponibili in versioni da 120 e 380 ml.
Applicazioni:
Particolarmente adatto per punti:
  • Con requisiti per rilubrificazione frequente, che richiede tempo e risorse 
  • La cui rilubrificazione impone l'arresto della macchina
  • Difficilmente accessibili, che quindi pongono rischi per la sicurezza

Lubrificatori automatici SKF per singolo punto

SKF logo