Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Pistola per grasso azionabile con una sola mano

Per lubrificare basta una mano

Pistola per grasso azionabile con una sola mano SKF LAGH 400
Adatta sia per il rifornimento di grasso mediante pompe di riempimento/pompe di ingrassaggio sia per le cartucce di ingrassaggio. La facilità di uso è garantita dalla configurazione ergonomica e dal manicotto flessibile che può essere montato in posizione sia verticale che orizzontale.
  • Facile da usare: per azionare la pistola è sufficiente una sola mano
  • Ricaricabile: il raccordo del grasso e la valvola di sfiato permettono di procedere al rifornimento mediante pompa di riempimento o pompa di ingrassaggio
  • Per impieghi gravosi: pressione di esercizio max. 30 MPa
  • 0,8 cm³ (0.05 in³) volume/corsa
  • Tubazione flessibile di tipo idraulico: può essere piegata e montata sulla pistola sia orizzontalmente sia verticalmente
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    LAGH 400
    Volume di erogazione/corsa
    circa 0,8 cm3 (0.049 in3)
    Lunghezza
    370 mm (14,6 pollici)
    Peso
    1,5 kg (3,3 lb)
    Pressione massima30 MPa
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo