Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Pistola per grasso a batteria

Il contatore per grasso integrato assicura una lubrificazione precisa

Sviluppate per ottenere la massima efficienza, le pistole per grasso a batteria SKF TLGB 20 comprendono un contatore per grasso integrato che contribuisce a evitare condizioni di lubrificazione insufficiente o eccessiva. Questi esclusivi dispositivi offrono un design robusto ed ergonomico con supporto a tre piedi, che consente maggiore stabilità per comodità dell'operatore, e una batteria a ioni di litio che garantisce una maggiore durata.

Il display dello strumento visualizza il livello di carica della batteria, la quantità di grasso erogato, la velocità della pompa/motore e punti di lubrificazione ostruiti. Queste versatili pistole per grasso offrono due velocità per la portata – bassa e alta – e hanno un'autonomia di erogazione fino a 15 cartucce di grasso per carica. Le TLGB 20 consentono pressioni fino a 700 bar (10.000 psi) e sono dotate di luce incorporata per illuminare l'area di lavoro.

Video di prodotto TLGB 20

Caratteristiche di prodotto

  • Il contatore per grasso integrato rileva il grasso erogato 
  • La visualizzazione della carica batteria indica il livello di carica della batteria al litio 
  • Il supporto a tre piedi mantiene la pistola per grasso in posizione verticale, consentendo maggiore maneggevolezza 
  • La luce a LED illumina l'area di lavoro per aiutare a identificare i nippli di ingrassaggio in ambienti scarsamente illuminati
  • La portata, regolabile per due velocità, può essere impostata per volume basso o elevato, al fine di soddisfare le esigenze applicative
  • La batteria a ioni di litio consente un'autonomia di funzionamento fino a 15 cartucce di grasso per carica e mantiene stabile l'erogazione di energia 
  • Un apposito nipplo agevola il riempimento semplice e pulito dai fusti utilizzando pompe di riempimento
  • La valvola di sfiato elimina l'aria intrappolata all'interno della pistola per grasso per consentire un adescamento fluido
  • Le protezioni a molla antipiega consentono una lunga durata del tubo flessibile
  • Design leggero ed ergonomico, che consente maggiore stabilità a vantaggio dell'operatore
  • Fornite in una robusta custodia con tubo per alta pressione da 900mm (36 pollici), batteria ricaricabile da 20 volt e caricabatterie da 90 minuti
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. Luce a LED
  2. Protezioni a molla
  3. Nipplo di riempimento
  4. Valvola di sfiato
  5. LCD multifunzione
  6. Design ergonomico
  7. Attacco a 4 griffe (4-Jaw)
  8. Batteria a ioni di litio da 20 V

Documenti correlati

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    AppellativoTLGB 20 e TLGB 20/110V
    DisplayContatore per grasso
    Indicatore del livello di carica batteria
    Segnalazione di raccordi ostruiti
    Segnalazione di problemi di adescamento
    Erogazione grasso
    - Impostazione per bassa velocità100 ml/min. (3,5 once/min.) a una pressione di 70 bar
    - Impostazione per alta velocità160 ml/min. (5,5 once/min.) a una pressione di 70 bar
    Pressione massima di esercizio400 bar (6 000 psi)
    Massima pressione di picco700 bar (10 000 psi)
    Autonomia di erogazione per carica batteria15 cartucce (flusso libero, bassa velocità)
    5 cartucce (contropressione 200 bar, bassa velocità)
    Lunghezza del tubo900 mm (36 pollici)
    Tipo batteriaIoni di litio
    Energia erogata dalla batteria20V DC max (senza carico di lavoro)
    Capacità batteria1.500 mAh
    Tensione caricabatterie, V/Hz
    - TLGB 20200-240 V/50-60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    Dimensioni custodia di trasporto590 × 110 × 370 mm (23,2 × 4,3 × 14,5 pollici)
    Peso3,0 kg (6,5 libbre)
    Peso totale (incl. custodia)5,7 kg (12,7 libbre)
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo