Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Applicatore di grasso per cuscinetti

Per lubrificare i cuscinetti in modo pulito

Applicatore di grasso SKF VKN 550 per cuscinetti
Applicatore di grasso SKF VKN 550 per cuscinetti
L'applicatore di grasso SKF VKN 550 per cuscinetti è un utile attrezzo, robusto, di facile uso e molto efficiente. Può anche essere impiegato in combinazione con un iniettore standard, una pompa pneumatica o una pompa di riempimento.
  • Fa arrivare il grasso fra i corpi volventi, proprio dove serve di più, prolungando la durata del cuscinetto.
  • L'attrezzo è tutto chiuso e il coperchio impedisce l'ingresso a qualsiasi tipo di sporcizia
  • Permette all'operatore di riempire preventivamente di grasso i cuscinetti in modo rapido e pulito
  • Evita qualsiasi spreco di grasso
  • Economico e rispettoso dell'ambiente

Dati tecnici
Denominazione
VKN 550
Descrizione
Applicatore di grasso per cuscinetti
Peso
1,8 kg
Materiale
Lamiera, con superfici finite e zincate
Grassi idonei
Approvato per tutti i grassi SKF
Altri grassi
Classe NLGI da 000 a 2
Dimensioni cuscinetto:

Diametro interno d
Da 19 a 120 mm
Diametro esterno D
Max. 200 mm
SKF logo