Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Pompe di riempimento di grasso

Pulizia ottimale durante il riempimento delle pistole per grasso

Pompa di riempimento per grasso LAGF 18
Pompa di riempimento per grasso LAGF 50
In base alle migliori pratiche di lubrificazione, per ogni grasso andrebbe usata una pistola diversa e la procedura per il riempimento deve evitare le contaminazioni. Le pompe di riempimento per grasso SKF sono state progettate per aiutare a raggiungere questo obiettivo.
  • Rifornimento rapido: bassa pressione, elevato volume per corsa
  • Installazione semplificata: tutti i componenti necessari sono in dotazione
  • Affidabilità: testate e approvate per tutti i grassi SKF
  • Utilizzabili come complemento per l'applicatore di grasso SKF VKN 550 per cuscinetti

Video di prodotto - serie LAGF

Dati tecnici

Appellativo
LAGF 18
LAGF 50
Pressione massima
30 bar (430 psi)
30 bar (430 psi)
Volume di erogazione/corsa
circa 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
circa 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
Dimensioni idonee del tamburo


- diametro interno
265-285 mm (10,4-11,2 pollici)
350-385 mm (13,8-15,2 pollici)
- altezza interna massima
420 mm (16,5 pollici)
675 mm (26,6 pollici)
Peso
5 kg (11 libbre)
7 kg (15 libbre)
SKF logo