Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tappi per ingrassatori e cartellini

Indicazione corretta dei punti di lubrificazione

Tappi per ingrassatori SKF e cartellini TLAC 50
Tappi per ingrassatori SKF e cartellini TLAC 50
Insieme al software SKF Lubrication Planner, i tappi per ingrassatori e i cartellini della SKF offrono una soluzione completa per proteggere gli ingrassatori dalla contaminazione esterna e nel contempo per identificarli.

Una volta creata che nel software SKF Lubrication Planner è stata creata la struttura dello stabilimento, il software può generare in automatico un'etichetta che include il codice punto, il lubrificante, la criticità, la quantità necessaria di rilubrificazione e la frequenza.
  • Per poter stampare queste etichette, vengono forniti nel kit degli adesivi stampabili. È necessaria semplicemente una stampante laser.
  • Ogni foglio di adesivi stampabili contiene 48 adesivi che possono essere apposti sui cartellini di plastica nei punti di lubrificazione.
  • I cartellini di plastica sono di cinque (5) colori diversi e sono forniti in scatole da 50 pezzi dello stesso colore più due fogli di adesivi stampabili.
Contenuto del kit
Appellativo
Descrizione
TLAC 50/B
Kit di 50 tappi blu e cartellini + 2 fogli di adesivi stampabili
TLAC 50/Y
Kit di 50 tappi gialli e cartellini + 2 fogli di adesivi stampabili
TLAC 50/R
Kit di 50 tappi rossi e cartellini + 2 fogli di adesivi stampabili
TLAC 50/G
Kit di 50 tappi verdi e cartellini + 2 fogli di adesivi stampabili
TLAC 50/Z
Kit di 50 tappi neri e cartellini + 2 fogli di adesivi stampabili
TLAT 10
Kit di 10 fogli di adesivi stampabili
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Dimensioni etichette
    45 × 21 mm
    Materiale
    LLDP + 25% EVA
    Temperature di utilizzo
    da -20 °C a 80 °C
    Adatto per grasso
    dimensioni
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 e testina per ingrassatore
  • Ricambi
SKF logo