Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Pistole per grasso

Riempimento di grasso facilitato

Pistola per grasso SKF TLGH 1
Pistola per grasso SKF 1077600
Le pistole per grasso SKF sono l'ideale per il settore agricolo, industriale, edile e per uso privato. Le pistole per grasso SKF vengono fornite con un tubo di prolunga di 175 mm provvisto di erogatore idraulico azionato a leva. È disponibile come accessorio un manicotto flessibile a pressione lungo 500 mm, con erogatore idraulico a leva.
  • Da utilizzarsi con cartucce e grasso sfuso
  • Corpo zigrinato per una presa salda e sicura
  • L'acciaio antiammaccature di alta qualità agevola il caricamento della cartuccia
  • Pistone specificamente progettato per facilitare lo svuotamento delle cartucce
  • Pressione massima 40 MPa (5.800 psi)
  • 1077600: 1,5 cm³ (0.092 in.³ ) volume /corsa
  • TLGH 1: 0,9 cm³ (0.055 in.³ ) volume /corsa

La pistola per grasso modello 1077600 è anche disponibile con manicotto ad alta pressione da 300 mm (12 pollici) dotato di erogatore idraulico a leva, codice 1077600H

Il modello 1077600 viene inoltre venduto come set completo, codice 1077600/SET, comprendente 3 tubi di prolunga e un manicotto ad alta pressione, il tutto confezionato in una valigetta da trasporto.
Dettagli per gli ordini
Appellativo

TLGH 1
Pispola ingrassatrice
1077600
Pistola per grasso
1077600H
Pistola per grasso con manicotto flessibile
1077600/SET
Set completo di iniezione grasso
SKF logo