Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Misuratore di grasso

Per misurare in modo preciso la quantità di grasso necessaria per una lubrificazione adeguata

Misuratore di grasso SKF LAGM 1000E
Quando si lubrificano i cuscinetti manualmente con un ingrassatore o una pompa, non è sempre facile determinare la quantità di grasso e se ne può introdurre troppo o troppo poco,
con conseguenze negative sulla durata di esercizio dei cuscinetti stessi e, a volte, provocando anche il fermo della macchina.

Il misuratore di grasso SKF LAGM 1000E determina con precisione il volume o il peso del grasso erogato, sia in unità di misura metriche (cm³ oppure g) che americane (US fl. oz oppure oz). Ammette una pressione massima di 700 bar (10.000 psi) ed è quindi ideale per l’impiego in combinazione con molti tipi di ingrassatori e pompe.
  • Misura il volume o il peso del grasso introdotto ed evita di dover fare calcoli di conversione
  • La precisione elevata consente una lubrificazione adeguata, riducendo il rischio di immettere troppo o troppo poco grasso nei cuscinetti
  • Idoneo con tutti i grassi SKF per cuscinetti, di consistenza fino a NLGI 3
  • Un involucro di gomma resistente all'olio e al grasso protegge l'elettronica dagli urti
  • Lo schermo LCD retroilluminato ha cifre grandi e ben leggibili e comprende l'indicazione di batteria scarica
  • Lo strumento è di piccole dimensioni e pesa solo 0,3 kg
  • La scatola è in alluminio resistente alla corrosione
  • Di facile uso e installazione

Dati tecnici
Dati tecnici
LAGM 1000E
Materiale del corpo
Alluminio anodizzato
Peso
0,3 kg
Portata massima flusso
1.000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
Classificazione IP
IP 67
Grassi idonei
NLGI 0 - NLGI 3
Pressione massima di esercizio
700 MPa (10.000 psi)
Filettature di connessione
M10 x 1
Display
LCD retroilluminato (4 cifre / 9 mm)
Precisione
±3% da 0 a 300 bar

±5% da 300 a 700 bar
Unità selezionabili
cm³, g, US fl. oz oppure oz
Spegnimento automatico luce schermo
15 secondi dopo l'ultimo impulso
Batteria scarica
Indicazione sullo schermo
Tipo batteria
1.5 V AA Alkaline
Auto spegnimento
Programmabile
  • Dati tecnici
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • Ricambi
SKF logo