Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Raccordi per ingrassaggio

Il collegamento ai punti di ingrassaggio

Kit SKF di raccordi di ingrassaggio e di ugelli del grasso
Il kit di raccordi di ingrassaggio LAGN 120 contiene una gamma completa di raccordi di ingrassaggio conici standardizzati, realizzati in acciaio di precisione, placcati in zinco, temprati e trattati al cromo blu.

Dati tecnici
Denominazione
LAGN 120
Pressione max. di esercizio
40 MPa (5.800 psi)
Pressione minima di scoppio
80 MPa (11.600 psi)

Contenuto del kit
Tipo di ingrassatore

Quantità
M6x1
dritti
30x
M8x1
dritti
20x
M10x1
dritti
10x
G 1/8
dritti
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo