Ugelli del grasso
Per rinnovare o aggiornare l'equipaggiamento
Il kit di ugelli del grasso SKF LAGS 8 offre accessori pratici per la lubrificazione quotidiana tra cui connettori, giunti e ugelli che sono largamente utilizzati in campo industriale.
Dati tecnici |
Denominazione
| LAGS 8
|
Massima pressione di esercizio
| 400 bar (5.800 psi)
|
Pressione minima di scoppio
| 800 bar (11 600 psi)
|
Contenuto del kit |
Tubo diritto da 180 mm e ugello (DIN 71412)
| 1x
|
Flessibile con ugello (DIN 71412)
| 1x
|
Tubo con ugello per ingrassatori di tipo a bottone (DIN 3404)
| 1x
|
Tubo con ugello per ingrassatori di tipo Flush e coperchio di plastica trasparente (DIN 3405)
| 1x
|
Ingrassatore M10x1–G1/8
| 1x
|
Ingrassatore M10x1–1/8–27NPS
| 1x
|
Ugello (DIN 71412)
| 2x
|