Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Applicatore di grasso

Per lubrificare i cuscinetti di tipo aperto

Applicatore di grasso SKF LAGP 400
L'applicatore di grasso LAGP 400 è del tipo a bassa pressione e utilizza le cartucce SKF. Per riempire di grasso in modo facile e pulito i cuscinetti di tipo aperto, in alternativa al sistema manuale.
  • Fornito con tre beccucci
  • Per riempire di grasso cuscinetti o ingranaggi di tipo aperto


Dati tecnici
Denominazione
LAGP 400
Materiale
acciaio e polietilene
Lunghezza
360 mm (14 pollici)
Peso
0,35 kg
Volume massimo per corsa20 cm3 (1.2 in.3)
SKF logo