Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Pompe del grasso

Per tutte le necessità dei lubrificatori di grasso

Pompe per grasso lubrificante serie LAGG
La gamma completa di pompe per grasso manuali e ad azionamento pneumatico è progettata per svuotare fusti di grasso standard da 18, 50 o 180 kg (39, 110 or 400 lb). Le pompe sono collegabili direttamente ai punti di ingrassaggio e sono, inoltre, adatte agli impianti di ingrassaggio centralizzati. Le pompe per grasso SKF possono operare a una pressione massima rispettivamente di 50 e 42 MPa (7.250 e 6.090 psi) Testate e approvate per i grassi di lubrificazione SKF. Facili da installare e pronte all'uso, in quanto dotate di tutti i componenti necessari, compresi 3500 mm (137,8 pollici) di tubazione.
  • Gamma completa; pompe per fusti di grasso da 18, 50 o 180 kg (39, 110 or 400 lb)
  • Alta pressione; 50 MPa ( 7.250 psi) max.
  • Facilità di installazione; dotazione comprendente tutti i componenti necessari e 3.500 mm (137,8 pollici) di tubazione
  • Affidabilità; testate e approvate per i grassi SKF
  • Utilizzabile assieme all'applicatore di grasso SKF VKN 550 per cuscinetti

  1. Pompa per grasso per fusti da 18 kg (39,6 lb) (fig 1)
  2. Pompa mobile per grasso per fusti da 18 kg (39,6 lb) (fig 2)
  3. Pompa per grasso per fusti da 50 kg (110 lb) (fig 3)
  4. Pompa per grasso per fusti da 180 kg (396 lb) (fig 4)
  5. Carrello LAGT 180 con fusto di grasso da 180 kg e LAGG 180AE (fig 5)
Dati tecnici
Appellativo
LAGG 18M
LAGG 18AE
Descrizione
Pompa per grasso per fusti da
18 kg (39,6 lb)

Pompa mobile per grasso per
fusti da 18 kg (39,6 lb)
Alimentazione
Manuale
Pressione dell'aria
Pressione max
500 bar (7.250 psi)
420 bar (6 psi)
Fusto idoneo
265–285 mm
(10.4–11.2 pollici)
265–285 mm
(10.4–11.2 pollici)
Mobilità
Fisso
Carrello LAGT 18-50
compreso
Portata max.
1,6 cm³/corsa
(0,05 once liquide USA)
200 cm³/min.
(6,8 once liquide USA)
Grasso adatto
classe NLGI
000-2
0-2

Dati tecnici
Appellativo
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Descrizione
Pompa per grasso
per fusti da 50 kg (110 libbre)
Pompa per grasso per fusti
da 180 kg
Alimentazione
Pressione dell'aria
Pressione dell'aria
Pressione max
420 bar (6 psi)
420 bar (6 psi)
Fusto idoneo
350-385 mm
(13.8-15.2 pollici)
550-590 mm
(21.7-23.2 pollici)
Mobilità
Fisso
Fisso
Portata max.
200 cm³/min.
(6,8 once liquide USA)
200 cm³/min.
(6,8 once liquide USA)
Grasso adatto
classe NLGI
0-2
0-2
Accessori
Appellativo
Descrizione
1077600-5Accoppiatore a leva
LAGT 18-50Carrello per fusti da 18 kg (40 libbre) e 50 kg (110 libbre)
LAGT 180
Carrello per fusti fino a 200 kg (440 libbre)
SKF logo