Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Avvolgitubo per flessibili

Un sistema intelligente per la gestione dei flessibili

Avvolgitubo per flessibili serie TLRC e TLRS
Avvolgitubo per flessibili serie TLRC e TLRS
I tubi flessibili sono necessari in tutte le applicazioni che richiedono una maniera flessibile di convogliare fluidi. Ma proprio la loro flessibilità li rende difficili da gestire senza che si annodino. Gli avvolgitubo per flessibili sono progettati per risolvere questo problema.

Caratteristiche
  • Materiali di elevata qualità che corrispondono ai requisiti delle applicazioni. Da versioni leggere (in materiale composito) per applicazioni a media gravosità (serie TLRC) fino a versioni molto robuste per applicazioni complesse (serie TLRS)
  • Per massimizzare la durata di servizio, oltre al design girevole, si consiglia una pulizia accurata prima del processo di rivestimento individuale
  • L'albero di disinnesto e il meccanismo incapsulato evitano l'avvolgimento a ritroso e proteggono il sistema dall'ambiente circostante
  • Diversamente da molti avvolgitubo per flessibili presenti sul mercato, la serie TLRS possiede un solido piedistallo saldato. Questa struttura è progettata per applicazioni gravose

Vantaggi

  • Riduce il rischio di incidenti dovuti a inciampamenti o dai veicoli
  • Aumenta la durata di servizio dei flessibili
  • Minimizza le perdite
  • Favorisce la pulizia e l'ordine
  • Risparmia tempo nell'uso dei flessibili

Applicazioni

  • Magazzini di lubrificanti
  • Stazioni di assemblaggio e fabbriche in generale
  • Strumenti pneumatici
  • Centri di servizi per il settore automobilistico e negozi di pneumatici
  • Autocarri di servizio
  • Edifici di manutenzione e di amministrazione

Dati tecnici

Dimensioni dell'avvolgitubi per flessibili TLRC

AppellativoTLRC
mmpollici
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Dimensioni dell'avvolgitubo per flessibili TLRC (C - E) fig 1
Dimensioni dell'avvolgitubo per flessibili TLRC (A - B) fig 2

Dimensioni dell'avvolgitubo per flessibili TLRS

AppellativoTLRS
mmpollici
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Dimensioni dell'avvolgitubo per flessibili TLRS (C - E) fig 3
Dimensioni dell'avvolgitubo per flessibili TLRS (A - B) fig 4
TLRS 1-C
Accessori per il montaggio
Per flessibili utilizzati ad un'inclinazione superiore a 45°,possono essere utili i seguenti accessori:

TLRS 1-C
Base girevole a 40°
Può essere montata con l'avvolgitubo eretto o appeso.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Staffa universale girevole montata a muro
Non adatta per montaggio a soffitto.
SKF logo