Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Contenitori per olio

Una soluzione adeguata per maneggiare gli oli lubrificanti

Contenitori per olio della serie LAOS
Contenitori per olio della serie LAOS
La Serie LAOS comprende un vasto assortimento di tamburi e coperchi erogatori, che sono completamente intercambiabili per soddisfare qualunque esigenza specifica di lubrificazione. I coperchi sono disponibili in dieci colori differenti, per adattarsi a qualunque sistema di identificazione preesistente con codice colore.

Vantaggi
  • La movimentazione del lubrificante costituisce certamente uno dei passaggi fondamentali di un buon programma di gestione della lubrificazione.
  • Le corrette procedure di stoccaggio e movimentazione degli oli lubrificanti aiutano a semplificare i compiti di lubrificazione, rendendoli più sicuri e puliti.
  • Un macchinario lubrificato con olio inquinato potrebbe provocare costi supplementari di manutenzione e tempi di fermo produttivo non previsti.
  • È opportuno controllare il consumo di olio a causa del suo crescente costo e per minimizzare l’impatto sull’ambiente.
  • Grazie alla riduzione di perdite di olio si migliorano anche la salute e la sicurezza.

Caratteristiche

  • L'eccezionale tenuta dell'O-ring, il beccuccio ritorto e la forma del coperchio escludono pioggia, polvere e altri agenti contaminanti.
  • Resistenti al calore e agli agenti chimici. I contenitori sono robusti e duraturi poiché prodotti in speciale materiale HDPE (Polietilene ad Alta Densità), che contiene stabilizzatori UV e agenti anti-statici.*
  • I tamburi sono trasparenti e hanno una scala di misurazione (sia in unità metriche che in pollici) tale da consentire di identificare facilmente i livelli del lubrificante e di misurarlo senza aprire i contenitori, riducendo il rischio di contaminazione.
  • La loro forma ergonomica li rende facilmente trasportabili e manipolabili in modo sicuro e comodo.
  • I filetti del tamburo e del coperchio hanno la stessa misura, il che consente una facile procedura di sostituzione del tappo, tenute ermetiche e un facile montaggio.
  • I tamburi sono progettati con aperture ampie per facilitare i processi di riempimento e di pulitura.
  • I beccucci sono provvisti di un sistema a rotazione rapida che ne semplifica l'apertura e la chiusura, controllando nel contempo il flusso ed evitando l'ingresso di contaminanti.
  • I coperchi con beccuccio sono dotati di una valvola di non ritorno a pulsante, che permette di velocizzare e controllare la colata dei lubrificanti.

*Evitare il contatto con acidi fortemente ossidanti (ad es. ozono, idrogeno, perossido, alogeno, ecc.). Non adatto per carburanti o solventi.
Mini beccuccio
Mini beccuccio
Ideale per il riempimento di serbatoi con fori di riempimento piccoli. Diametro esterno dell'uscita ca. 7 mm
(0,28 pollici)
Beccuccio elastico
Beccuccio elastico
Ideale per operazioni di colata precise ed aree di difficile accesso. L’uscita da 12 mm (0.48 pollici) è ideale per viscosità fino a ISO VG 220.
Beccuccio tozzo
Beccuccio tozzo
Grazie all'ampia apertura di 25 mm (1 pollice), questi sono ideali per elevate viscosità e/o quando è necessario un flusso abbondante.

Coperchio serie LAOS
Colore
Mini beccuccioBeccuccio elasticoBeccuccio tozzo
BronzoLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
GrigioLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
ArancioneLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
NeroLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Verde scuroLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
VerdeLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
BluLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
RossoLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
ViolaLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
GialloLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Coperchio di servizio
Coperchio di servizio
Due usi principali: Rapida colata, se necessario, e montaggio di una pompa su un tamburo da 3,5 o 10 litri (0.3 or 2.7 galloni USA).
Coperchio per immagazzinamento
Coperchio per immagazzinamento
Utile per l'immagazzinamento o il trasporto di oli.
Etichetta dei contenuti
Per una corretta identificazione dei contenuti dei tamburi.
Coperchio serie LAOS
Colore
Coperchio di servizioCoperchio per immagazzinamentoEtichetta dei contenuti
BronzoLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
GrigioLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
ArancioneLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
NeroLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
Verde scuro LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
VerdeLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
BluLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
RossoLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
ViolaLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
GialloLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S
Tamburi
Tamburi
Progettati con collo ampio e una dimensione standard del filetto, che si adatta a qualunque coperchio LAOS. Disponibili in 5 grandezze differenti.
Pompa
Pompe
Pompa standard adatta per viscosità fino a ISO VG 460. Garantisce un flusso elevato (circa 14 corse per litro/quarto USA).
Pompa standard adatta per viscosità fino a ISO VG 680. Garantisce un flusso elevato (circa 12 corse per litro/quarto USA). Come protezione contro gli agenti contaminanti nell'aria durante il processo di pompaggio, è disponibile uno sfiato da 10 micron.
Per entrambe le pompe sono disponibili un lungo tubo di scarico anti-goccia da 1,5 m (4,9 piedi) e riduzione ugelli.
Prolunghe del manicotto
Prolunghe del manicotto
Progettate per allungare la gittata dei coperchi. Disponibile in due versioni differenti per coperchi tozzi e per coperchi elastici. La lunghezza della versione elastica può essere modificata rimuovendo l’accessorio e tagliandolo fino ad ottenere la misura desiderata.
Tamburi serie LAOS
Tamburi
LAOS 09224Tamburo da 1,5 litri (0,4 galloni USA)
LAOS 63571Tamburo da 2 litri (0,5 galloni USA)
LAOS 63595Tamburo da 3 litri (0,8 galloni USA)
LAOS 63618Tamburo da 5 litri (1,3 galloni USA)
LAOS 66251Tamburo da 10 litri (2,6 galloni USA)
Pompe serie LAOS
AppellativoDescrizione
LAOS 62567 Pompa standard (per montaggio sui coperchi di servizio LAOS)*
LAOS 62568 Pompa per elevata viscosità (per montaggio sui coperchi di servizio LAOS)*

*Le pompe non possono essere utilizzate con tamburi da 1,5 litri (0.4 galloni USA) o 2 litri (0.5 galloni USA).
Accessori
AppellativoDescrizione
LAOS 09422Riduzione ugello per pompa
LAOS 09423 
Sfiato per pompa per elevata viscosità
LAOS 67265 Prolunga manicotti per beccuccio tozzo
LAOS 62499Prolunga manicotti per beccuccio elastico
SKF logo