Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Livellatori d'olio

Regolazione automatica per ottenere un livello d'olio ottimale

Livellatore d'olio SKF serie LAHD
Livellatore d’olio
I livellatori d'olio SKF LAHD 500 e LAHD 1000 servono per regolare automaticamente il livello dell'olio all'interno di supporti, riduttori, basamenti motore o applicazioni analoghe lubrificate a bagno d olio. Contrariamente ad altri dispositivi, i livellatori d'olio SKF permettono di mantenere il corretto livello dell'olio in esercizio, rendendo ottimali le prestazioni delle macchine e la durata di esercizio. Essi inoltre compensano automaticamente le perdite e permettono l‘ispezione visiva del livello.

Principi di funzionamento
Il livellatore dell'olio della SKF è composto da due serbatoi dell'olio comunicanti. Quello inferiore è in contatto diretto con l'organo da lubrificare e pertanto il suo livello d'olio è lo stesso di quello presente in quest'ultimo. Uno sfiato lo mette in comunicazione diretta con l‘aria dell'ambiente.
Il serbatoio superiore è a tenuta d'aria e contiene l'olio di riserva. Tramite una parte sporgente che pesca nell'olio del serbatoio inferiore, i due serbatoi sono in comunicazione diretta. Tuttavia l‘olio può fluire solo da quello superiore verso l’inferiore qualora il livello di quest’ultimo scenda sotto un valore prefissato, permettendo all'aria di scorrere verso l‘alto attraverso la parte sporgente.
  • Livello d'olio costante atto ad assicurare una lubrificazione appropriata
  • Facilità di ispezione visiva
  • Maggiori intervalli di lubrificazione Il LAHD 1000 compensa fino a 1 litro di perdite di olio per evaporazione.
  • L'olio deve essere ricaricato manualmente

Dati tecnici
Denominazione
LAHD 500 / LAHD 1000
Dimensioni d'ingombro

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm (3,6 x 11,4 pollici) di altezza
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm (4,8 x 11,4 pollici) di altezza
Volume serbatoio

- LAHD 500
500 ml (17 US fl. oz)
- LAHD 1000
1.000 ml (34 US fl. oz)
Materiale del contenitore
Policarbonato
Gamma delle temperature ammesse
Da - 20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Umidità ammissibile
0 - 100 %
Lunghezza tubo di connessione
600 mm (23,5 pollici)
Filettatura del raccordo
G 1/2
Materiale del tubo
Poliuretano
Materiale O-ring
NBR - 70 Shore
Guarnizioni
NBR - 80 Shore 6 pezzi
Altri materiali
Alluminio, bronzo, acciaio inossidabile
Tipi di olio idonei
Oli minerali e sintetici
SKF logo