Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Applicazioni dei sistemi magnetici

SKF offre cuscinetti magnetici, motori e generatori ad alta velocità nonché servizi e soluzioni che soddisfano le aspettative dei clienti in termini di qualità, sicurezza, redditività e impatto ambientale.

I prodotti Magnetic Systems SKF possono sostituire i cuscinetti meccanici tradizionali e gli azionamenti ad alta velocità, nei design tradizionali. Inoltre, possono consentire di sviluppare macchinari rotanti dal design innovativo, ad esempio i compressori per gas naturale integrati con unico albero estremamente critico basato su un massimo di quattro cuscinetti magnetici radiali all'interno del gas di processo. In entrambi i casi, la gamma Magnetic Systems SKF rappresenta una soluzione sostenibile che aumenta sia il valore che la redditività del cliente.
SKF logo