Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Settore petrolchimico

Sistemi magnetici nel settore petrolifero e del gas

SKF è leader mondiale nei sistemi di cuscinetti magnetici attivi per il settore petrolifero e del gas, con più di 700 referenze. La produzione è conforme alle norme ISO 9001, CE, CSA, API e altre norme internazionali.

La tecnologia dei cuscinetti magnetici attivi SKF definisce lo standard per le turbomacchine ad alta velocità nel settore del petrolio e del gas. Queste macchine sono utilizzate in ambienti estremamente diversi: da trattamento, produzione e trasporto del gas in Alaska e Siberia a trattamento e compressione del gas e produzione di etilene in Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.
SKF logo