Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Turbocompressori

Motori ad alta velocità su cuscinetti magnetici per compressori centrifughi

Il motore ad alta velocità a magnete permanente SKF su cuscinetti magnetici definisce un nuovo standard per gli azionamenti compatti, ad alta efficienza energetica, privi di olio a velocità variabile destinati a compressori centrifughi fino a un megawatt. Il motore e i cuscinetti sono progettati per numerose applicazioni del compressore centrifugo, anche in presenza di sovracorrente. È possibile un risparmio energetico superiore al 10%, sia a pieno carico, sia con carico parziale, rispetto al design dei motoriduttori tradizionali. 


SKF può offrire un sistema completo, cioè un motore con cuscinetti magnetici abbinato al controllo elettrico e al convertitore di potenza, per soddisfare al meglio i requisiti dell'applicazione.

Aeration Blower

SKF logo