Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Tecnologia e vantaggi principali

Diagramma di base del sistema di controllo del cuscinetto magnetico

I cuscinetti magnetici attivi ruotano senza superficie di contatto, quindi non si produce, praticamente, attrito o usura. Gli elettromagneti generano forze in direzione radiale e assiale per indurre la levitazione dell'albero, che quindi ruota senza contatto. Un sistema di controllo monitora attivamente e regola costantemente la corrente negli elettromagneti per mantenere l'albero in posizione. Precisione e stabilità estreme li rendono idonei per una gamma di applicazioni molto più ampia, rispetto ai cuscinetti tradizionali.

  • maggiori affidabilità ed efficienza energetica
  • praticamente esenti da manutenzione, costi di esercizio ridotti
  • assenza di oli e contaminazione
  • ottime proprietà di smorzamento, resistenza a carichi transienti pesanti
  • consentono il controllo attivo dello squilibrio dell'albero
  • avvii/arresti istantanei e illimitati
  • possono operare nelle applicazioni del vuoto e in presenza di gas di processo, consentendo design macchina ermetici
  • sistema di monitoraggio integrato

Cuscinetti magnetici - Principi di funzionamento

SKF logo