Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Basi di sostegno regolabili

SKF Vibracon, la base di sostegno universale regolabile e riutilizzabile

Gli SKF Vibracon sono supporti per macchinari, che possono essere regolati in modo semplice e preciso. Queste basi di sostegno consentono differenze angolari fino a 4° tra macchinario e base di montaggio, senza costose modifiche della base né lunghe procedure di installazione di supporti in resina epossidica. Grazie alla capacità di autoallineamento e alla possibilità di regolare l'altezza è possibile evitare condizioni di piede zoppo nella linea di produzione, per tutto il ciclo di vita del macchinario.

  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Regolabili / riutilizzabili
  • Consentono errori angolari
  • Auto-livellanti
  • Eliminazione della condizione di piede zoppo
  • Installata base di oltre 1.300.000 pezzi
  • Gamma standard disponibile a magazzino
  • Soluzioni tecnologiche personalizzate 

Le basi di sostegno SKF Vibracon sono disponibili in materiali differenti per soddisfare i diversi requisiti delle vostre applicazioni, anche negli ambienti più estremi. Le basi di sostegno regolabili sono disponibili in acciaio al carbonio standard (serie CS) e acciaio al carbonio con trattamento superficiale (serie CSTR) per maggiore protezione dalla corrosione. Sviluppata per sopportare le condizioni più gravose, la versione in acciaio inossidabile (serie SS) offre la più elevata protezione dalla corrosione. La configurazione SKF Vibracon a basso profilo (serie ASTR) è adatta per le applicazioni in cui l'altezza del supporto tra la base e il componente è definita in fase di progettazione.

Applicazioni e settori

Le basi di sostegno SKF Vibracon sono state sviluppate inizialmente per il settore navale. Tuttavia, si possono utilizzare in molti altri settori. Quando i componenti di un sistema vengono pre-montati su un telaio di base in acciaio, un cosiddetto pattino, è ovviamente necessario eseguire l'allineamento iniziale e finale. Ciò vale anche per componenti montati su fondazioni in calcestruzzo. I prodotti Vibracon vantano un'eccezionale tradizione di successi.

I prodotti SKF Vibracon sono conosciuti e diffusi nei seguenti settori e applicazioni:

ApplicazioniSettori industriali
  • Motori
  • Riduttori
  • Generatori per alberi presa di forza (PTO)
  • Cuscinetti per alberi
  • Set di generatori
  • Compressori
  • Motori elettrici
  • Gruppi pompa
  • Turbine a vapore e gas
  • Centrali elettriche a gasolio
  • Ventilatori industriali
  • Pompe industriali
  • Trasmissioni industriali
  • Macchine utensili
  • Settore navale / marino
  • Movimentazione
  • Settore medico-sanitario
  • Produzione e lavorazione dei metalli
  • Settore minerario e cementiero
  • Settori petrolifero e del gas / Offshore
  • Settore cartario
  • Settore ferroviario
  • Energia solare
  • Energia tradizionale
  • Energia eolica

Gamma di prodotto SKF Vibracon

SKF logo