Strumenti per l'allineamento delle cinghie
Guida per la selezione
La SKF offre una gamma di tre diversi strumenti, che consentono l'allineamento di precisione di pressoché tutte le applicazioni.
Guida per la selezione | |||
Dati tecnici | TKBA 10 | TKBA 20 | TKBA 40 |
Semplicità d'impiego e precisione con le pulegge a V | • | • | •• |
Idoneo per altri tipi di pulegge e pignoni per catene | •• | •• | Necessario adattatore laterale opzionale serie TMEB A2 |
Distanza max | 3m (10 piedi) | 6m (20 piedi) | 6m (20 piedi) |
Idoneo per ambienti esposti alla luce solare |
| •• |
|
Idoneo per pulegge e pignoni in alluminio | Utilizzare morsetto G – per fissaggio su facciata | Utilizzare morsetto G – per fissaggio su facciata | Non consigliato |
Idoneità per l'applicazione | Se è richiesta versatilità d'impiego (ovvero cinghie trapezoidali e/o altre cinghie e/o pignoni per catene), si consiglia di optare per il TKBA 10 o 20 | Se destinato principalmente all'impiego in applicazioni con cinghie trapezoidali, si consiglia il TKBA 40 |